Verteiler GST15I4Z 1P1 V WS
Numer produktu 91.040.5953.0
gesis® MINI Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.040.5953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I4Z 1P1 V WS |
EAN | 4015573944923 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 970 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,2 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |