Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.255.0536.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST08I4VS6P 05F 05GR |
EAN | 4049088468414 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 220 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8587,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55 g |
Volumen verpackt | 24882 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 150 St |