Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.503.0013.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Reinigungsrolle wieprint RR |
EAN | 4049088335815 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | JP |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 50 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 110 mm |
Bruttogewicht verpackt | 87 g |
Nettogewicht Einzelteil | 67 g |
Volumen verpackt | 550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |