Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.451.0000.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einbaurahmen GST08I3G |
EAN | 4049088160073 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 260 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 485 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,66 g |
Volumen verpackt | 2366 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |