Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.564.9253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Snap-In Rahmen GST15I3 WS |
EAN | 4015573825826 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,346 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |