Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.564.9753.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Snap-In Rahmen GST15I3 V GR |
EAN | 4049088109027 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 549 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,93 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |