Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0025.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kombi-Rahmen 2-fach GESIS RC A-BFWSSPN2F |
EAN | 4049088167201 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 85 mm |
---|---|
Breite verpackt | 185 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 74,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 34 g |
Volumen verpackt | 1022,125 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |