Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.212.0354.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger KBT 303 |
EAN | 4015573060340 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1060 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,8 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |