Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.242.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger BZT WKB 2,5 |
EAN | 4015573061279 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 54,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,939 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |