Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.242.2853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger 9705 A / 4 W |
EAN | 4015573061255 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 117,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,449 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |