
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 7 DFLS
Numer produktu 25.303.3753.0
Durchführungs-Stiftleiste, 7 -polig, mit Löt-Steck-Anschluß, ohne Bedruckung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 7 DFLS
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.303.3753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 7 DFLS |
EAN | 4015573388529 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 483 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,184 g |
Volumen verpackt | 1382 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |