
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 3 DFWW
Numer produktu 25.303.0353.0
Durchführungs-Stiftleiste, 3-polig, ohne Beschriftung, mit Wire-Wrap-Anschluß, Raster 5,08 mm, Type: 8213 S / 3 DFWW
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.303.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 3 DFWW |
EAN | 4015573355422 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,6 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |