Płyta czołowa panelu 8213 S / 3 DFLS
Numer produktu 25.303.3353.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.303.3353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Płyta czołowa panelu 8213 S / 3 DFLS |
EAN | 4015573358843 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 157 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 82 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 533,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,6 g |
Objętość opakowania | 1648 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |