
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 3 DFLS M
Numer produktu 25.313.3353.0
Durchführungs-Stiftleiste, 3 -polig, mit Löt-Steck-Anschluß, mit Beschriftung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 3 DFLS M
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.313.3353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 3 DFLS M |
EAN | 4015573343528 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 535 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,056 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |