
面板接头 8213 S / 16 DFWW M
Numer produktu 25.313.1653.0
直通式排针,16极,带绕线连接,无标记,针距:5.08mm,系列:8214 S / 16 DFWW M
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.313.1653.0 |
---|---|
文章描述 | 面板接头 8213 S / 16 DFWW M |
EAN | 4015573343504 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 16,029 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |