
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 16 DFLS M
Numer produktu 25.313.4653.0
Durchführungs-Stiftleiste, 16 -polig, mit Löt-Steck-Anschluß, mit Beschriftung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 16 DFLS M
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.313.4653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 16 DFLS M |
EAN | 4015573343566 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,973 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |