
Płyta czołowa panelu 8213 S / 10 DFLS M
Numer produktu 25.313.4053.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.313.4053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Płyta czołowa panelu 8213 S / 10 DFLS M |
EAN | 4015573355507 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 177 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 79 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 637,65 g |
Waga netto pojedynczej części | 11,473 g |
Objętość opakowania | 1818 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |