Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.562.3100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück GST08I2V WS |
EAN | 4049088310799 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 185 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4220 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,61 g |
Volumen verpackt | 20923,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2500 St |