
Anschlussleitung FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 A-15
Numer produktu 83.320.1521.0
podisCON Anschluss-Set zur Anbindung des dezentralen Motorstarters M200D (AS-i Basic und AS-i Standard) an den podis Flachleitungs-Energiebus; Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK mit AS-i M12 Stecker konfektioniert mit Ölflex Leitung 5x1,5mm² (schwarz) auf Q4/2 und AS-i/24VDC M12 Buchse gewinkelt; steckbar am M200D; Anschluss am Energiebus über Durchdringungskontaktierung; Schutzart IP65; ohne Steckerüberwachung; Leitungslänge 1500mm
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.320.1521.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 A-15 |
EAN | 4049088136757 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3481 g |
Nettogewicht Einzelteil | 627 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |