Anschlussleitung FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 A-15

Numer produktu 83.320.1521.0

podisCON Anschluss-Set zur Anbindung des dezentralen Motorstarters M200D (AS-i Basic und AS-i Standard) an den podis Flachleitungs-Energiebus; Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK mit AS-i M12 Stecker konfektioniert mit Ölflex Leitung 5x1,5mm² (schwarz) auf Q4/2 und AS-i/24VDC M12 Buchse gewinkelt; steckbar am M200D; Anschluss am Energiebus über Durchdringungskontaktierung; Schutzart IP65; ohne Steckerüberwachung; Leitungslänge 1500mm

Nicht mehr lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer83.320.1521.0
Artikelbezeichnung Anschlussleitung FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 A-15
EAN4049088136757
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt3481 g
Nettogewicht Einzelteil627 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge5 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe