Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 70
Numer produktu 83.304.7030.1
podisCON Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 70; podis Anschlussmodul konfektioniert mit Rundleitung 7x4mm2, offenes Leitungsende; Abmantellänge 130mm; Abisolierlänge 7mm, ultraschallverdichtet; Leitungslänge 7000mm; schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.304.7030.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung FCS 4 7 SIFK - 70 |
EAN | 4015573843653 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 438 mm |
---|---|
Breite verpackt | 362 mm |
Höhe verpackt | 308 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10343,52 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3136,5 g |
Volumen verpackt | 48835 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |