Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.303.5039.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsleitung FCS 4 7 SIFK SIFK 50 |
EAN | 4015573777934 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 438 mm |
---|---|
Breite verpackt | 362 mm |
Höhe verpackt | 308 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9674,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3038,15 g |
Volumen verpackt | 48835 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3 St |