Zweihandschaltgerät SNZ1022K-A AC/DC 24V
Numer produktu R1.188.3700.0
Basisgerät EN 574 Typ IIIA, Zweikanalige Ansteuerung, 2x Öffner/Schließer Anlaufsperre, Gleichzeitigkeitsüberwachung, Freigabestrompfad 1 Wechsler, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3700.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zweihandschaltgerät SNZ1022K-A AC/DC 24V |
EAN | 4049088124051 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 114 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 157,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 125 g |
Volumen verpackt | 372 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |