
Halbleiter-Relaisbaustein WRS-SSDC-60V3A
Numer produktu 80.020.2003.0
WRS-Halbleiter-Relais DC, Halbleiter einge- lötet, mit LED, offenes WEB 1002-Leergehäuse: 80x12,5 mm (HxB), Steuerspannung: 24 V DC, Ausgang: 60 V DC/3 A (Wir weisen im besonderen darauf hin, daß der Minuspol mittels Steckbrücke auf der Steuerseite zum Nachbarmodul brückbar ist. Diese Steckbrücken müssen allerdings im Bedarfsfalle separat bestellt werden.)
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.020.2003.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Halbleiter-Relaisbaustein WRS-SSDC-60V3A |
EAN | 4015573322547 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 32 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |