
relais FLARE MOVE 48 24DC2W8A
Numer produktu 80.063.5232.2
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 80.063.5232.2 |
---|---|
description de l'article | relais FLARE MOVE 48 24DC2W8A |
EAN | 4015573662070 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | IT |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 170 mm |
---|---|
largeur emballée | 85 mm |
hauteur emballée | 85 mm |
poids brut emballé | 899,5 g |
poids net pièce unique | 16,88 g |
volume emballé | 1228,25 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |