Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.4031.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relais FLARE MOVE 38 12DC6A AU |
EAN | 4015573659339 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 60,5 mm |
---|---|
Breite verpackt | 40,5 mm |
Höhe verpackt | 32,5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 56,61 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,22 g |
Volumen verpackt | 80 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |