Zeitrelais FLARE TIME HM8-2-A
Numer produktu 81.020.0104.0
flare TIME M8-2-A, Multifunktions-Relais, 8 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,05s..240h, 2 Zeitwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H x T: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.0104.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zeitrelais FLARE TIME HM8-2-A |
EAN | 4049088159084 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 114 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 146,21 g |
Nettogewicht Einzelteil | 138 g |
Volumen verpackt | 372 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |