Zeitrelais flare TIME FM15-1 230V
Numer produktu 81.020.0021.0
flare TIME FM15-1 230V, Multifunktions-Zeitrelais, 15 Funktionen, Einstellbereich 0,001s..9999h, 1 Zeitwechsler Fronttafeleinbau, 100- 240 V AC 50-60Hz; B x H x T: 48 × 48 × 85,5 mm
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.0021.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zeitrelais flare TIME FM15-1 230V |
EAN | 4049088154850 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 123 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 66 mm |
Bruttogewicht verpackt | 166,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 166,08 g |
Volumen verpackt | 552,024 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |