Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.005.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Rahmen für Piercing Stecker RAHMEN FUER PIERCING STECKER |
EAN | 4015573822320 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1970 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,835 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1000 St |