Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.3800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kontaktaufnahme 4 |
EAN | 4015573965089 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 31,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29,47 g |
Volumen verpackt | 140 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |