Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 04.420.1581.8 |
---|---|
description de l'article | étiquettes autocollante de marquage des appareils WMS SI2KFX0615Y |
EAN | 4049088379901 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | IT |
numéro de tarif douanier | 39191012 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 270 mm |
---|---|
largeur emballée | 120 mm |
hauteur emballée | 10 mm |
poids brut emballé | 195 g |
poids net pièce unique | 3,692 g |
volume emballé | 324 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |