podisCON Verbindungsleitung FCS1,5 5SIFK_RST-15
Numer produktu 83.307.1501.1
Verbindungsleitung FCS 1,5 7SIFK_RST20I5-10 zum Anschluss von Motorstarter gesisMCU an den podis Energiebus; konfektioniert mit Ölflex Classic 110, 5G1,5mm² für Power; podisCON Anschlussmodul - RST20i5; Leitungslänge 1500mm
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.307.1501.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podisCON Verbindungsleitung FCS1,5 5SIFK_RST-15 |
EAN | 4049088126109 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3085,35 g |
Nettogewicht Einzelteil | 540,27 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |