Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.194.0753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8593 / 7 |
EAN | 4015573341067 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 175 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,1 g |
Objętość opakowania | 348 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |