Leiterplattenklemme 8593 / 5 THR
Numer produktu 25.195.0506.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0506.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 5 THR |
EAN | 4049644013430 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,24 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |