21265

印刷电路板端子 8593 / 4 THR

Numer produktu 25.195.0406.0

PCB接线端子,4极,无标记针距3.5mm,针长2,5mm(THR),系列号:8593/4OBTHR

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号25.195.0406.0
文章描述 印刷电路板端子 8593 / 4 THR
EAN4049644013423
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度79 mm
包装宽度59 mm
高度包装45 mm
包装毛重104 g
单件净重1,82 g
容积包装210 ccm
包装
50 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe