21266

printed circuit board terminal 8593 / 18 OB

Numer produktu 25.195.1853.0

PCB terminal with screw connection with rising cage clamp system, 18 poles, with solder pin (3.5mm), max. cross section: 1.5 mm², pitch: 3.5 mm, type of packing: carton, color: grey

No longer available!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article number25.195.1853.0
article description printed circuit board terminal 8593 / 18 OB
EAN4015573372832
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed0 mm
width packed0 mm
height packed0 mm
gross weight packed0 g
net weight single part8.2 g
volume packed0 ccm
packaging quantity0 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe