Leiterplattenklemme 8562 N / 16 OB HW
Numer produktu 27.010.4653.0
Leiterplattenklemme, 16-polig, mit Lötpin (3,5mm), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.010.4653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8562 N / 16 OB HW |
EAN | 4015573873087 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |