
Leiterplattenklemme 8562 / 3 N
Numer produktu 25.400.6353.0
Leiterplattenklemme mit Push-in-Federanschluss, 3-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.400.6353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8562 / 3 N |
EAN | 4049088434051 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 180 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,55 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |