Leiterplattenklemme 8562 / 2 N

Numer produktu 25.400.6253.0

Leiterplattenklemme mit Push-in-Federanschluss, 2-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Nicht mehr lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.400.6253.0
Artikelbezeichnung Leiterplattenklemme 8562 / 2 N
EAN4049088486944
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt105 mm
Breite verpackt58 mm
Höhe verpackt68 mm
Bruttogewicht verpackt241 g
Nettogewicht Einzelteil2,16 g
Volumen verpackt414 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe