
Leiterplattenklemme 8474 / 8 OB HW
Numer produktu 27.011.3853.0
Leiterplatten-Klemme, 8 -polig, ohne Beschriftung, Anschlussquerschnitt 6,0mm², Raster: 7,62 mm, 8474 / 8 OB HW
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.011.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8474 / 8 OB HW |
EAN | 4015573879454 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |