Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.700.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8375/ 6/ 7,5 |
EAN | 4015573204621 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 197 mm |
---|---|
Breite verpackt | 69 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 474,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,48 g |
Volumen verpackt | 802 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |