Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.000.2253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8292 EH / 2 OB |
EAN | 4015573660977 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,3 g |
Volumen verpackt | 1706,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |