印刷电路板端子 8292 E / 6 / 12 Z
Numer produktu 25.199.2653.0
PCB接线端子,2层,12极,无标记,带绝缘板,无定位凸轮,针距5.08mm,系列号: 8292 E/6/12
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.199.2653.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8292 E / 6 / 12 Z |
EAN | 4015573353411 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 13,4 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |