21269

Leiterplattenklemme 8292 E / 2 / 4

Numer produktu 25.199.0253.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Nicht mehr lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.199.0253.0
Artikelbezeichnung Leiterplattenklemme 8292 E / 2 / 4
EAN4015573335059
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil4 g
Volumen verpackt0 ccm
Verpackungsmenge0 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe