borne PCB 8292 / 9 ZW
Numer produktu 25.192.6953.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.192.6953.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8292 / 9 ZW |
EAN | 4015573997059 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |