Leiterplattenklemme 8292 / 5 ZW
Numer produktu 25.192.6553.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.192.6553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8292 / 5 ZW |
EAN | 4015573352254 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 256,15 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,623 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |