Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.157.5253.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8291 R / 3/ 2 Z |
EAN | 4015573509900 |
订货单位 | 500 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 259 mm |
---|---|
包装宽度 | 130 mm |
高度包装 | 81 mm |
包装毛重 | 1534 g |
单件净重 | 2,914 g |
容积包装 | 2727 ccm |