22243

印刷电路板端子 8291 EFK / 6 / 12

Numer produktu 27.008.3653.0

PCB2层接线端子,12极,带2.5mm² 弹簧连接且引线倾斜,无标记,针距:5.08mm,系列号:8291 EFK/ 6/12

没有了!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号27.008.3653.0
文章描述 印刷电路板端子 8291 EFK / 6 / 12
EAN4015573873834
订货单位40 一片
原籍国TW
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度253 mm
包装宽度195 mm
高度包装91 mm
包装毛重770 g
单件净重13,884 g
容积包装4489 ccm
包装
40 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe