印刷电路板端子 8291 EFK / 6 / 12
Numer produktu 27.008.3653.0
PCB2层接线端子,12极,带2.5mm² 弹簧连接且引线倾斜,无标记,针距:5.08mm,系列号:8291 EFK/ 6/12
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 27.008.3653.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8291 EFK / 6 / 12 |
EAN | 4015573873834 |
订货单位 | 40 一片 |
原籍国 | TW |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 253 mm |
---|---|
包装宽度 | 195 mm |
高度包装 | 91 mm |
包装毛重 | 770 g |
单件净重 | 13,884 g |
容积包装 | 4489 ccm |
包装 | |
40 一片 |