Conector de circuito impreso 8291 EFK / 13 / 26
Numer produktu 27.008.4353.0
¡Ya no está disponible!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 27.008.4353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8291 EFK / 13 / 26 |
EAN | 4015573873902 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 29,624 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |