Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.179.5853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 E/ 8 / 16 OB |
EAN | 4015573327290 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 269 mm |
---|---|
Breite verpackt | 116 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1495 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29,287 g |
Volumen verpackt | 1872 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |