21260

printed circuit board terminal 8291 E / 2 / 4 ZN OB

Numer produktu 25.179.9253.0

PCB terminal with screw connection with rising cage clamp system, 2 poles, with insulating plate, with solder pin (3.5mm), max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article number25.179.9253.0
article description printed circuit board terminal 8291 E / 2 / 4 ZN OB
EAN4015573178243
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed124 mm
width packed87 mm
height packed59 mm
gross weight packed402.25 g
net weight single part7.465 g
volume packed636 ccm
packaging cardboard
packaging quantity50 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe